SNS 50
Kit de conversión (tornillo de retención y tuerca especial en forma de T)
ID 9150104
SNS 50, Kit de conversión (tornillo de retención y tuerca especial en forma de T)
- Para la interfaz: SK 50
- Diámetro: 13 mm
- Longitud: 11 mm
Información técnica
| For interface | SK 50 |
|---|---|
| D1 [mm] | 13.0 |
| D2 [mm] | 19.0 |
| L [mm] | 11.0 |
| K [mm] | 24.0 |
| Width B [mm] | 25.4 |
| Height H [mm] | 29.0 |
| Depth T [mm] | 12.3 |
| Weight [kg] | 0.09 |