TRIBOS-R SRE 48
Redukční vložka
ID 201984
TRIBOS-R SRE 48, Redukční vložka
- Pro upínací průměr: Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 48.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.658 |