arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M SVL-12 Ø2x100 Podobné zobrazení

TRIBOS-M SVL-12 Ø2x100

Polygonální nástavce

ID 215703

TRIBOS-M SVL-12 Ø2x100, Polygonální nástavce
  • TRIBOS SVL
  • Uchopovací průměr: 2 mm
  • Upínací průměr na straně stroje: 12 mm
  • Celková délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Min. točivý moment: 1 Nm
Technologie Polygonální nástavce
Řada TRIBOS SVL
Rozhraní upínače nástrojů SVL-12
Upínací průměr D1 2 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Celková délka L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Min. točivý moment [Nm] 1.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.05

Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h6

Max. rychlostní limit
35.000 1/min

Individuální
Lze jej individuálně zkrátit ze standardní délky 100 mm na minimálně 50 mm
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání