TRIBOS SVL-20 Ø6x150
Extensions polygonales
ID 205604
TRIBOS SVL-20 Ø6x150, Extensions polygonales
- TRIBOS SVL
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Diamètre de serrage côté machine: 20 mm
- Longueur totale: 150 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Couple de rotation min.: 5 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonspannverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.9 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D5 | 20 mm |
| Gesamtlänge L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M5 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 0.27 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Max. Grenzdrehzahl
18.500 1/min
Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich