arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GZB-S Ø25 Ø20 KD Podobné zobrazení

GZB-S Ø25 Ø20 KD

Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu

ID 207872

GZB-S Ø25 Ø20 KD, Mezilehlá pouzdra, odolná vůči chladivu
  • Odolná chladivu
  • Uchopovací průměr: 20 mm
  • O.D.-průměr: 25 mm
  • Délka: 54.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
Baureihe GZB-S KD
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 25 KD
Spanndurchmesser D1 20 mm
Außendurchmesser D2 25 mm
D3 [mm] 29.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 54,5 mm / 2.1"
Auskraglänge L1 [mm] 54.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Kühlmitteldicht

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich