GZB-S Ø32 Ø7/8" PK
Buchas de redução com refrigeração de periférico
N.º de identificação 217810
GZB-S Ø32 Ø7/8" PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
- Refrigeração periférica
- Diâmetro de fixação: 7/8"
- Diâmetro externo: 32 mm
- Comprimento: 60.5 mm
Technické údaje
| Tecnologia | Buchas de redução com refrigeração de periférico |
|---|---|
| Série | GZB-S PK |
| Interface do porta-ferramentas | GZB-S Ø 32 PK |
| Diâmetro de fixação D1 | 7/8" |
| Diâmetro externo D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 60,5 mm / 2.4" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Refrigeração periférica
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm
Resfriamento
Com refrigeração de periférico
Não à prova de lubrificante de refrigeração
Aliança com fenda
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta