TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 216557
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Turn
- ツールバーインターフェース: DSE
- 1 つの発動ねじで内径 / 外径クランピングを行うバージョン。
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 18 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 220 Nm
Detalhes técnicos
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Turn |
| ツールバーインターフェース | DSE |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 32.3 |
| L [mm] | 68.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 18 mm / 0.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 220.0 |
| 重量 [kg] | 0.6 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
駆動されるツール用に完全に円筒
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。