MSC-PM62F 600 x 300
MAGNOS pro brusné aplikace
ID 422083
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Paralelní pól
- Typ magnetu: AlNiCo
- S nízkým cyklem zbytkového magnetismu
- Rozměry: 600 x 300 x 81 mm
- Orientace pólu: Příčné
- Rozteč pólů: 3 + 0,8 mm (ocel + mosaz)
- Max. přídržná síla: 75 N/cm²
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 91 kg
- Pevné připojení kabelem a otevřený konec kabelu
- Délka kabelu: 5 m
- Počet kanálů: 1
- Připojení: 4-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 68
Technické údaje
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 81.0 |
| Max. clamping force [N/cm²] | 75.0 |
| Pole pitch | 3 mm + 0.8 mm |
| Connection | 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Min. workpiece thickness [mm] | 2.0 |
| Weight [kg] | 91.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity