MFRS-A2-050 800 x 600
Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik
ID 1304010
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-10-24
- Ersetzt durch: 1594999
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 800 x 600 x 86 mm
- Polgröße: 50 x 50 mm
- Anzahl Pole: 80 (Polgewinde M8)
- Max. Haltekraft je Pol: 3.93 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 314 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 280 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
- Anzahl Kanäle: 2
- Anschluss: 7-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
Technické údaje
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 314.0 |
| Anzahl Pole | 80.0 |
| Anschluss | 7-PIN |
| Anzahl Kanäle | 2.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 13.0 |
| Gewicht [kg] | 280.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen