arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MFRS-A2-070 800 x 430

MFRS-A2-070 800 x 430

Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés

ID 1304540

Technique de serrage magnétique standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2025-10-24
  • Remplacé par: 1595031
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle carré
  • Type d'aimant: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
  • Sans cycle de faible magnétisme résiduel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 800 x 430 x 86 mm
  • Taille des pôles: 70 x 70 mm
  • Nombre de pôles: 32 (pôle filetage M10)
  • Force de maintien max. par pôle: 7.7 kN
  • Force de maintien totale max.: 246.4 kN
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 207 kg
Raccordement électrique :
  • Jonction rapide avec le couvercle
  • Position connexion rapide: A (position standard)
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement: 4-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 430.0
H [mm] 86.0
Force de serrage max. [kN] 246.0
Nombre de pôles 32.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 20.0
Poids [kg] 207.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle