SBS-T-E 165
标准车床卡盘附件
ID 1300323
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 带可调止挡的中心套筒
- 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
- 适用于: ROTA NCE 165-53 KV
- 直径: 46.5 mm
- 重量: 1.4 kg
Technické údaje
| ØC [mm] | 42.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 46.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.0 |
| F [mm] | 104.5 |
| ØG [mm] | 30.0 |
| H | M4x8 |
| K | M27 |
| 重量 [kg] | 1.4 |