SBS-T-E 260
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 1300324
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Vhodné pro: ROTA NCE 260-81
- Průměr: 65.5 mm
- Vlastní hmotnost: 2.9 kg
Technické údaje
| ØC [mm] | 61.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.0 |
| F [mm] | 95.0 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 2.9 |