SBS-T-E 315
Accessories lathe chucks standard
ID 1344116
旋盤チャック 標準 アクセサリー
特長:
特長:
- 芯出しスリーブ、調整可能ストップ付き
- 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
- 適合タイプ: ROTA NCE 315-106
- 直径: 80.5 mm
- 重量: 4.6 kg
Technical details
| ØC [mm] | 75.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 80.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.0 |
| F [mm] | 104.5 |
| ØG [mm] | 50.0 |
| H | M6x12 |
| K | M27 |
| 重量 [kg] | 4.6 |