arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBS-T-W 215-65 Podobné zobrazení

SBS-T-W 215-65

Příslušenství standardních sklíčidel

ID 8703240

Příslušenství standardních sklíčidel

Vlastnosti produktu:
  • Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou
  • Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
  • Vhodné pro: ROTA THW plus 215-66
Technické údaje:
  • Průměr: 65.5 mm
  • Vlastní hmotnost: 2 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 28.0
ØC [mm] 61.0
ØD [mm] 65.5
E min. [mm] 28.0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 83.0
ØG [mm] 40.0
H M5x10
K M27
重量 [kg] 2.0