GWU-1 160-39
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 490651
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpora obrobku - šířka 160 mm
- Pro umístění obrobků
- Šířka: 160 mm
- Výška: 39 mm
- Vlastní hmotnost: 0.91 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 39.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.91 |
Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku