GWU-1 160-42.5
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 490652
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpěry obrobku, šířka 160 mm
- Pro umístění obrobků
- Šířka: 160 mm
- Výška: 42.5 mm
- Hmotnost: 0.95 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 160 |
---|---|
Výška [mm] | 42.5 |
Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku