GWU-2 160-42.5
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Ident.-Nr. 432628
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 160 mm
- Zum Auflegen der Werkstücke
- Passend zu: KSC-F 160-480
- Breite: 160 mm
- Höhe: 42.5 mm
- Gewicht: 1 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 42.5 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen