arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GWU-3 125-25 Abbildung ähnlich

GWU-3 125-25

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

ID 1322998

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Werkstückunterlagen – Breite 125 mm
  • Zum Auflegen der Werkstücke
  • Passend zu: KSC-D 125
Technische Daten:
  • Breite: 125 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Breite [mm] 125.0
Höhe [mm] 25.0
Gewicht [kg] 0.2

Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen