GWU-4 40-30
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 490787
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpora obrobku - šířka 40 mm
- 1 sada = 2 kusy
- Vhodné pro: KSM2 90
- Šířka: 40 mm
- Výška: 30 mm
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 30.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku