AB H 258 M8
Workpiece pin
ID 10012143
AB H 258 M8, Workpiece pin hard
- Height H: 25 mm
- Wrench size A/F: 14
- Thread G: M8
- Material: Stahl C45
- Delivery unit: 1 piece
Technical details
| Výška H [mm] | 25.0 |
|---|---|
| Veľkosť vidlicového kľúča A/F | 14.0 |
| Závit G | M8 |
| Tvrdý | áno |
| Materiál | Stahl C45 |
| tvrdý | áno |
| Dodacia jednotka | 1 kus |