arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
STR 200/3 Illustrazione simile

STR 200/3

Morsetti riportati non lavorati

ID 1516456

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 200
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 79 x 80 x 50 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 2 kg
Larghezza [mm] 80.0
Altezza [mm] 50.0
Materiale 16MnCr5
Adatto per 200
Peso [kg] 2.0

La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati