arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP 200-6 Illustration similar

SP 200-6

Clamping inserts

ID 194145

SP 200-6, Clamping inserts
  • Height H: 13 mm
  • Length L: 25.5 mm
  • Width B: 25 mm
  • Thread G: M6
Height H [mm] 13.0
Length L [mm] 25.5
Width B [mm] 25.0
Thread G M6