arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRP-2 Podobné zobrazení

SRP-2

Orovnávací a čistící deska

ID 118101

SRP-2, Orovnávací a čistící deska
  • Vroubkování první strana: 1/16" x 90°
  • Vroubkování druhá strana: 3/32" x 90°
  • Výška H: 30 mm
  • Délka L: 250 mm
  • Šířka B: 126 mm
Vroubkování první strana 1/16" x 90°
Vroubkování druhá strana 3/32" x 90°
Výška H [mm] 30.0
Délka L [mm] 250.0
Šířka B [mm] 126.0
Vlastní hmotnost [kg] 7.0