arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGWB-G3-B 80-40.3-28

SGWB-G3-B 80-40.3-28

Úchop reverzibilní čelisti

ID 432715

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
  • Rozhraní 1: W-80-1
  • Vhodné pro: KSC 80, KSC-D 80, KSC-F 80, KSC-K 80
Technické údaje:
  • Rozměry: 80 x 40,3 x 28 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Largura [mm] 80.0
Profundidade [mm] 40.3
Altura [mm] 28.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.5

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação