SGWB-G3-F 80-40.3-28
Grip ganasce reversibili
Ident.-Nr. 432732
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a presa reversibile, fissa
- Interfaccia 1: W-80-1
- Adatto per: KSC3-K 80, KSC-F 80
- Dimensioni: 80 x 40,3 x 28 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 0.5 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 40.3 |
| Altezza [mm] | 28.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.5 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce