FF-T1 Z300-A11
Standardní adaptérová deska
ID 803004
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Přímá příruba
- Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z300
- Strana stroje: ISO 702-2 Nr. 11
- Roztečná kružnice sklíčidla: 235 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 235 mm
- Výška: 21 mm
- Průchozí otvor: 192.9 mm
- Vlastní hmotnost: 6 kg
Technické údaje
| Strana sklíčidla | Z300 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-2 Nr. 11 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 235.0 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 235.0 |
| Výška [mm] | 21.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 192.9 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.0 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby