SBS-G-S 160
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 8704845
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uzavřené centrální pouzdro
- Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
- Vhodné pro: ROTA-S plus 2.0 160-42
- Vlastní hmotnost: 0.6 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 36.0 |
|---|---|
| B [mm] | 28.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.6 |