KTR-H 200/3
Vrtané polotovary upínacích čelistí
ID 1516439
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Vhodné pro: 3-čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 200
- Rozměry: 90.5 x 80 x 103 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 4.3 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 103.0 |
| Materiál | 16MnCr5 |
| Vhodné pro | 200 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.3 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí