arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC3 grip 80-190

KSC3 grip 80-190

기본 클램핑 바이스

ID 1514207

표준 중심 클램핑 바이스

제품 특징:
  • 가역적 그립 죠
  • 니켈 도금 베이스 바디
기술 데이터:
  • 치수: 80 x 190 x 78 mm
  • 죠 너비: 80 mm
  • 최대 클램핑 포스: 25 kN
  • 최대 토크: 90 Nm
  • 중량: 5.5 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 80.0
죠 너비 [mm] 80.0
최대 클램핑 포스 [kN] 25.0
최대 토크 [Nm] 90.0
중량 [kg] 5.5

제공 범위
바이스, 리버시블 죠 그립 및 작동 매뉴얼 (토크 렌치 없음)