KSG 100
Upínací svěrák NC
ID 430300
Standardní jednočinný svěrák s posilovačem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Se standardními reverzibilními čelistmi
- Kontinuální nastavování upínací síly
- Připraveno pro VERO-S
- S blokovými čelistmi
- W-100-1
- Rozměry: 100 x 305 x 109 mm
- Šířka čelisti: 100 mm
- Upínací síla: 4 - 30 kN
- Vlastní hmotnost: 19.5 kg
Technické údaje
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Šířka čelisti [mm] | 100.0 |
| Min. upínací síla [kN] | 4.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 30.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 19.5 |
Rozsah dodávky
Svěrák se standardními reverzními čelistmi včetně upínacích drápů, upínací páka, návod k obsluze