arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSG 5A-VS 125

KSG 5A-VS 125

Upínací svěrák NC

ID 430503

Standardní jednočinný svěrák s posilovačem

Vlastnosti produktu:
  • S 5-osými čelistmi se zvětšeným upínacím rozmezím
  • Kontinuální nastavování upínací síly
  • Připraveno pro VERO-S
  • S nosnými čelistmi VS
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 390 x 250 mm
  • Šířka čelisti: 125 mm
  • Upínací síla: 4 - 40 kN
  • Vlastní hmotnost: 42 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125.0
죠 너비 [mm] 125.0
최소 클램핑 포스 [kN] 4.0
최대 클램핑 포스 [kN] 40.0
중량 [kg] 42.0

제공 범위
지지 죠(고 VS)가 포함된 클램핑 바이스, 계단식 그립 죠 5mm, 클램핑 클로, 클램핑 레버, 작동 매뉴얼