arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSH3 200-Z

KSH3 200-Z

Hydraulické 2čelisťové silové svěráky

ID 1486528

Hydraulický silový svěrák standardní

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Souřadnicové polohovací otvory
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 200 x 200 x 95,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 60 kN
  • Zdvih na čelist: 4 mm
  • Max. výška čelisti: 100 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Provozní tlak: 10 - 60 bar
  • Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 150 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1.3 s
  • Vlastní hmotnost: 24 kg
Zdvih na čelist [mm] 4.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 60.0
Min. provozní tlak [bar] 10.0
Max. provozní tlak [bar] 60.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.02
Max. výška čelisti [mm] 100.0
Vzdálenost H [mm] 30.0
Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] 150.0
Zavírací/otevírací čas [s] 1.3
Vlastní hmotnost [kg] 24.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).