arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3-LH 100-AS-IM

KSP3-LH 100-AS-IM

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky s indukčním monitorováním čelistí

ID 1467560

Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Zesílení upínací síly / vnější zajištění
  • Induktivní monitorování čelisti
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 8 kN
  • Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 1 - 2.5 kN
  • Zdvih na čelist: 6 mm
  • Max. výška čelisti: 150 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 3 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 1000 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.2 s
  • Vlastní hmotnost: 4 kg
Zdvih na čelist [mm] 6.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 8.0
Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] 1.0
Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] 2.5
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 9.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 150.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 1000.0
Zavírací/otevírací čas [s] 0.2
Vlastní hmotnost [kg] 4.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, induktivní snímač přiblížení, spojovací kabel, kryt, návod k použití

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Induktivní monitorování poloh upínacího smykadla
Možnost sledování dvou poloh čelistí mezi koncovými polohami základních čelistí pomocí spínačů přiblížení (např. „otevřeno“ a „upnuto“).

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).