arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF3 315

KSF3 315

Blocos de força de fixação de 2 castanhas com mola

ID 1514340

Bloco de força de fixação com mola padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso padrão
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 315 x 315 x 136 mm
  • Faixa de força de fixação: 69 - 95 kN
  • Curso por castanha: 6.5 mm
  • Máx. altura da castanha: 200 mm
  • Precisão de repetição: 0.02 mm
  • Pressão de abertura: 6 - 9 bar
  • Consumo de ar por curso: 10750 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 2 s
  • Peso: 86 kg
Curso por castanha [mm] 6.5
Força de fixação mín. [kN] 69.0
Força de fixação máx. [kN] 95.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.02
Máx. altura da castanha [mm] 200.0
Distância H [mm] 40.0
Consumo de ar por curso a 6 bar [cm³] 10750.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 2.0
Peso [kg] 86.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Faixa de força de fixação
A força de fixação depende do curso devido à tensão da mola. A força de fixação máx. é atingida na condição "aberto", força de fixação mín. na condição "fechada".

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)