arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSF3-LH 100

KSF3-LH 100

Etaux de serrage à ressort 2 mors

ID 1457347

Étaux de serrage à ressorts standards

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Plage de force de serrage: 3 - 5 kN
  • Plage de force de serrage avec turbo: 9 - 11 kN
  • Course par mors : 6 mm
  • Hauteur de mors max.: 150 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'ouverture: 6 - 9 bar
  • Pression turbo max.: 6 bar
  • Consommation du fluide par course: 500 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 0.2 s
  • Poids: 4.5 kg
Zdvih na čelist [mm] 6.0
Min. upínací síla [kN] 3.0
Max. upínací síla [kN] 5.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 150.0
Vzdálenost H [mm] 16.0
Spotřeba  vzduchu na zdvih při 6 bar [cm³] 500.0
Zavírací/otevírací čas [s] 0.2
Vlastní hmotnost [kg] 4.5

Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Rozsah upínací síly
Upínací síla závisí na zdvihu prostřednictvím napětí pružiny. Max. upínací síla je dosažena v "otevřeném" stavu, min. upínací síla v "zavřeném"stavu.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).