THL-A plus
Lunety s výkyvným ramenem páky
Hydraulicky řízená, samostředicí luneta s výkyvným ramenem páky, vysokými upínacími silami a trvale vynikající přesností středění a opakovatelnou přesností.
Beschreibung
Výhody – Přínos pro Vás
- Přesné silové sklíčidlo s pákami pro nejpřísnější nároky na kvalitu
Umožňuje vynikající výsledky obrábění - Vysoce přesná kinematika páky
Vysoká středicí přesnost a opakovatelnost - Sériově utěsněné proti třískám a připojení profukování vzduchem jako standard
Zajistit vyšší spolehlivost procesu a rozšířené intervaly údržby - Oplachování válečků jako standard
Pro zamezení kontaminace a usazování třísek - Optimalizovaný mazací systém díky centrálnímu mazání
Snadné napájení a dlouhá životnost - Hydraulické připojení na zadní a boční straně válce
Snadné připojení k téměř jakémukoliv stroji - Integrovaný pojistný ventil a řízení koncové polohy
Maximální provozní bezpečnost - Sledování polohy pístu je volitelně k dispozici
Kratší doby cyklu a ochrana proti kolizi - Kompatibilní se všemi běžně dostupnými lunetami
Snadná výměna lunet bez dalších speciálních dílů - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Samostředící lunety s kyvným ramenem páky a vysokými upínacími silami
Hydraulicky ovládané, samostředící lunety s vysokými upínacími silami pro podporu dlouhých obrobků na soustruzích. Pro rychlou výměnu je lze také kombinovat s rychlou výměnou lunety. Velkou výhodou kyvného ramene páky je, že lze automaticky nakládat větší průměry než se standardní lunetou. - K dispozici je také pneumatická verze
Vedle hydraulické verze lunet THL-A plus je k dispozici také pneumatická verze. Ty jsou ideální pro užití v manipulační technologii, u stacionárních obrobků, na konvenčních soustruzích a v mnohém dalším.