ROTA-G 200-62 Z185-GBK
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 815010
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 62 mm
- Držák vřetene: Z185
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.8 mm
- Rozteč zubů: 4.7 mm
- Max. upínací síla: 95 kN
- Max. krouticí moment: 90 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4600 1/min
- Vlastní hmotnost: 16.3 kg
Información técnica
| 스핀들 유형 | - |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Z185 |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4600.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 95.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 90.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 6.8 |
| 톱니 피치 [mm] | 4.7 |
| 중량 [kg] | 16.3 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척