ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819092
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 52 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 7 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Couple de rotation max.: 120 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4800 1/min
- Poids: 19.3 kg
Détails techniques
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 5 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 4800.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 100.0 |
| Coppia max. [Nm] | 120.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 7.0 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.8 |
| Altezza H con flangia [mm] | 100.3 |
| Peso [kg] | 19.3 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung