arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D8-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 D8-VP1

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 819263

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 62 mm
  • Spindle holder: ISO 702-2 No. 8
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 7.7 mm
  • Tooth pitch: 6 mm
  • Max. clamping force: 160 kN
  • Max. torque: 210 Nm
  • Max. rotational speed: 4200 1/min
  • Weight: 37 kg
Typ vřetene ISO 702-2
Velikost vřetene Nr. 8
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 4200.0
Max. upínací síla [kN] 160.0
Max. krouticí moment [Nm] 210.0
Zdvih/čelist [mm] 7.7
Rozteč zubů [mm] 6.0
Výška H s přírubou [mm] 122.0
Vlastní hmotnost [kg] 37.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití