arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C6-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 C6-VP2

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819114

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 92 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 9.8 mm
  • Passo tra i denti: 7 mm
  • Forza di serraggio max.: 180 kN
  • Coppia max.: 220 Nm
  • Numero di giri max.: 3400 1/min
  • Peso: 62.1 kg
Typ vřetene ISO 702-3
Velikost vřetene Nr. 6
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 3400.0
Max. upínací síla [kN] 180.0
Max. krouticí moment [Nm] 220.0
Zdvih/čelist [mm] 9.8
Rozteč zubů [mm] 7.0
Výška H s přírubou [mm] 128.0
Vlastní hmotnost [kg] 62.1

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití