arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 400-102 A8-SFG

ROTA-S plus 400-102 A8-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 814245

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 102 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 12 mm
  • Tooth pitch: 8.5 mm
  • Max. clamping force: 230 kN
  • Max. torque: 280 Nm
  • Max. rotational speed: 2200 1/min
  • Weight: 108 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 2200.0
Forza di serraggio max. [kN] 230.0
Coppia max. [Nm] 280.0
Corsa/griffa [mm] 12.0
Passo tra i denti [mm] 8.5
Peso [kg] 108.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso