ROTA-S plus 400-102 D11-VP1
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814344
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 102 mm
- Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 230 kN
- Max. krouticí moment: 280 Nm
- Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
- Vlastní hmotnost: 118 kg
Technické údaje
| Tipo de fuso | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 230.0 |
| Máx. torque [Nm] | 280.0 |
| Curso/castanha [mm] | 12.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 118.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso