ROTA-S plus 630-252 D11-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 814263
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 252 mm
- Support de broche: ISO 702-2 Nr. 11
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 15 mm
- Pas de dent: 8.5 mm
- Force de serrage max.: 270 kN
- Couple de rotation max.: 350 Nm
- Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
- Poids: 256 kg
Technické údaje
| Type de broche | ISO 702-2 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 270.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 350.0 |
| Course/mors [mm] | 15.0 |
| Pas de dent [mm] | 8.5 |
| Poids [kg] | 256.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation