ROTA TP 200-52 Z195-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce
N.º de identificação 816145
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 52 mm
- Supporto del mandrino: Z195
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Corsa per griffa: 4.2 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 68 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Max. 1 giro/min: 2800 1/min
- Max. 2 giri/min: 3800 1/min
- Peso: 38 kg
Détails techniques
| Tipo de fuso | - |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Z195 |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Horário de abertura/fechamento [s] | 4.0 |
| Máx. RPM 1 [1/min] | 2800.0 |
| Máx. RPM 2 [1/min] | 3800.0 |
| Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] | 68.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Curso/castanha [mm] | 4.2 |
| Consumo de ar/curso da castanha a 6 bar [l] | 5.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.26 |
| Peso [kg] | 38.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, tampa do anel distribuidor, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, 2 junções de cotovelo R 1/4" no anel distribuidor, 1 parafuso de ajuste para posicionar o anel distribuidor, 6 parafusos de montagem de rosca dupla, 2 acoplamentos para conexão ao bloco de comando eletropneumático, anel espaçador, manual de operação; sem suporte de montagem do anel distribuidor, sem castanhas de sobrepor