arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCE 315-106 Z220-SV60°

ROTA NCE 315-106 Z220-SV60°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 808044

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
  • Průchozí otvor: 106 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.8 mm
  • Zdvih pístu: 25 mm
  • Max. upínací síla: 155 kN
  • Max. aktivační síla: 58 kN
  • Max. rychlost otáčení: 3500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 37.7 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 8 (Z220)
톱니 1.5 mm x 60°
최대 회전 속도 [1/min] 3500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 155.0
최대 구동력 [kN] 58.0
스트로크/죠 [mm] 5.8
피스톤 스트로크(H) [mm] 25.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.44
중량 [kg] 37.7

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 센터 슬리브, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척