ROTA THW plus 315-104 A8-GBK
Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen
IDnr. 800641
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 104 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 8.6 mm
- Tandsteek: 5.498 mm
- Zuigerslag: 28 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. bedieningskracht: 90 kN
- Max. draaisnelheid: 3600 1/min
- Gewicht: 67 kg
Technische gegevens
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3600.0 |
| Max. clamping force [kN] | 160.0 |
| Max. actuating force [kN] | 90.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.6 |
| Tooth pitch [mm] | 5.498 |
| Piston stroke (H) [mm] | 28.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.97 |
| Weight [kg] | 67.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding