arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA 2B 250 Z220-KV

ROTA 2B 250 Z220-KV

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 813061

Délai de livraison sur demande
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 2 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 16 mm
  • Course du piston: 28 mm
  • Force de serrage max.: 75 kN
  • Force d'actionnement max.: 61 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2700 1/min
  • Poids: 22 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 8 (Z220)
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 2700.0
最大夹持力* [kN] 75.0
最大启动力 [kN] 61.0
行程/卡爪 [mm] 16.0
活塞行程(H) [mm] 28.0
惯性矩 [kgm²] 0.16
重量 [kg] 22.0

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册