arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2

ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 1481324

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Rozhraní čelisti: Modul 2
  • Bez kompenzace odstředivé síly
  • S individuálním nastavením čelistí
  • Těleso sklíčidla: EN-GJS-500-7
Technické údaje:
  • Zdvih/čelist: 23 mm
  • Individuální nastavení/čelist: 30 mm
  • Zdvih pístu: 57 mm
  • Max. upínací síla: 300 kN
  • Max. aktivační síla: 170 kN
  • Max. rychlost otáčení: 500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 849 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Nr. 28 (Z720)
细齿 模块 2
最大旋转速度 [1/min] 500.0
最大夹持力* [kN] 300.0
最大启动力 [kN] 170.0
行程/卡爪 [mm] 23.0
活塞行程(H) [mm] 57.0
惯性矩 [kgm²] 205.0
每个手爪单独调整 [mm] 30
重量 [kg] 849.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册