ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°
Utěsněné šestičelisťové silové soustružnické sklíčidlo
ID 1339989
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6čelisťová kompenzační sklíčidla
- Utěsněná konstrukce
- Kompenzace kyvadla: párově oscilující čelisti 2+2+2
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Kompenzace kyvadla: ± 2.5 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. aktivační síla: 54 kN
- Max. rychlost otáčení: 1400 1/min
- Vlastní hmotnost: 118 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 11 (Z300) |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 1400.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 100.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 54.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 12.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 30.0 |
| Kompenzace kyvadla [mm] | ± 2.5 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 2.4 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 118.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod
Všimněte si diagramu upínací síla/otáčky
Čelisti označené * ukazují poměr upínací síly a otáček s verzí sklíčidla s kompenzací odstředivé síly.