arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPUS-H3 170-77 Podobné zobrazení

OPUS-H3 170-77

Válec s otevřeným středem

ID 1360387

Standardní verze upínacího válce

Vlastnosti produktu:
  • Válec s otevřeným středem
  • Průchozí otvor: 77 mm
Technické údaje:
  • Zdvih pístu: 29 mm
  • Povrch pístu: 170 cm²
  • Tažná síla při 45 bar: 76 kN
  • Rychlost úniku oleje: 4.5 l/min
  • Max. provozní tlak: 45 bar
  • Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 23 kg
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Piston surface [cm²] 170.0
Piston stroke [mm] 29.0
Through-hole [mm] 77.0
Max. pressure [bar] 45.0
Pull force at 45 bar [kN] 76.0
Oil leakage rate [l/min] 4.5
Moment of inertia [kgm²] 0.09
Power consumption  [kW] 1.8
Weight [kg] 23.0